-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Foretrukne modeller | Ja |
---|---|
Serie | FPU-1 |
Model | Standarddesign |
G-adapter | G3* |
Beskyttelsesetui | Beskyttelsesetui |
Beskyttelsesetuiets type | Plast, rødt, HYDAC |
FPU-tilbehør | Intet tilbehør |
Maks. visning trykmåler 1 | 400 |
Ingen trykmålere | 1 |
Typen af trykmåler 1 | Analog |
Trykmålerenhed 1 | bar-psi |
Min. visning trykmåler 1 | 0 |
Ingen trykreducere (PR'er) | 1 |
Starttryk DM 1 | 200 |
Modtryk DM 1 | 170 |
Ingen opladningsslanger | 1 |
Slangetype | til 200 bar nitrogenflaske med tilslutning til W24.32x1/14 |
Målerens indikationsområde | 0-400 bar (- 5800 psi) |
Slangelængde | 2.5 - 0 |