-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Gammel modelkode | HRS 4 S 43 PA ST M BL |
---|---|
Tilspændingsmoment, bolt | 40 Nm |
Anvendelse, klemme | Rørmontering |
Temperaturmodstand, klemme | -40 til +120 °C. |
Størrelse DIN 3015 | Størrelse 4 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
443299 HRS 4 A 43 PA ST M BL EN
Produktinformation
DA
(0.2 MB)
443299 HRS 4 A 43 PA ST M BL EN
Produktinformation
EN
(0.2 MB)