-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Supplerende oplysninger | Uden |
---|---|
Segl | EPDM |
Filter | Beskyttende filter(25µm-FMM-P) |
Version CS | ISO/SAE/NAS, med display(EPDM) |
Analog brugerflade | 4 to 20mA |
Yderligere sensor | AquaSensor(AS3000) |
Modulversion | FMM-P-M |
Hydraulisk akkumulator | 0 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
4443614 FMM P M 1 CS1321 A AS35 0 1 0 000 EN
Produktinformation
DA
(0 MB)
4443614 FMM P M 1 CS1321 A AS35 0 1 0 000 EN
Produktinformation
EN
(0 MB)
Professional fluid monitoring
Produktbrochure
DA
(6.15 MB)
Professional fluid monitoring
Produktbrochure
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktbrochure
DA
(0 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktbrochure
EN
(0 MB)