-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Tilspændingsmoment, bolt | 8 Nm |
---|---|
Anvendelse, klemme | Rørmontering |
Temperaturmodstand, klemme | -30 til +90 °C. |
Størrelse DIN 3015 | Størrelse 5 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
444614 HRZ 5 A 42 42 PP ST M BL GRUEN EN
Produktinformation
DA
(0.26 MB)
444614 HRZ 5 A 42 42 PP ST M BL GRUEN EN
Produktinformation
EN
(0.26 MB)