-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Godkendelses-/testcertifikat | Ingen godkendelse |
---|---|
Serie CX | 2/2-vejs |
Skiftefunktion CX | NC |
Nominelt tryk – CX | 0–100 bar |
Nominel størrelse DN CX | 15 |
Forbindelsesstørrelse CX | G 3/4 |
Kabinetmateriale CX | Messing |
Kv-værdi, CX, direkte aktiveret [m³/h] | 5.2 |
Hovedmagnetens spænding [V] | 24V DC |
Energiforbrug [W] | 50 |
Elektr. tilslutning, hovedmagnet | Med GSD EN 175301-803 (WS) |
Forsegling, statisk | FPM |
Pakning, dynamisk | PTFE |
Ventilsædepakning | PTFE |
Modelkode CX | CX05 (2/2 - D) |
Monteringsbeslag CX | Med monteringsbeslag |
Kontaktpositionsovervågning CX | Uden visning af kontaktposition |
Manuel overstyring CX | Uden manuel overstyring |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Operating manual Coaxial Valves
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DA
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(0.8 MB)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Produktbrochure
DA
(0.54 MB)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Produktbrochure
EN
(0.54 MB)