-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Driftsmedie | *SLET VENLIGST* |
---|---|
Version | *SLET VENLIGST* |
Varmelegeme | *SLET VENLIGST* |
Spænding | *SLET* |
Filterstørrelse | 05 |
Vakuumpumpetype | *SLET VENLIGST* |
Styringskoncept | *SLET* |
Måleteknologi | *SLET VENLIGST* |
Supplerende oplysninger | *SLET VENLIGST* |
Størrelse | 5 |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
4494349 FAM 5 B 1 A 05 R Z S Z 2 EN
Produktinformation
DA
(0.14 MB)
4494349 FAM 5 B 1 A 05 R Z S Z 2 EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktbrochure
DA
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktbrochure
EN
(2.9 MB)