-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delnummer | 4550541 |
---|---|
Design | Sandwichpaneler |
Tætningsmateriale | FKM |
Installationens art | Andre |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | ZW-RV10-D01-P-0,5-V |
Nom. størrelse | 10 |
Volumenflowområde Q [l/min] | 0 - 100 |
Sprængningstryk [bar] | 0,5 |
Produktfamilie | ZW-RV10 |
Qmax-ventiler [l/min] | 100 |
Hulrum | ISO 4401-05-04-0-05 |
Justeringstype | Ikke tilgængelig |
Positionsventil | Returstrøm P |
Funktion | Kontraventil |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
4550541 ZW RV10 D01 P 05 V EN
Produktinformation
DA
(0.24 MB)
4550541 ZW RV10 D01 P 05 V EN
Produktinformation
EN
(0.24 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktbrochure
DA
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktbrochure
EN
(2.49 MB)