CTU-1050-K-Z-Z
Varenummer
4679301
På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019 |
| Størrelse CTU | 0= højde=300, vidde=800, dybde=400 mm |
| Forsyningsspænding | K = 120 V, 60 Hz, 1 Ph |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
CTU1x3x/1x4x Operation instructions
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
CTU1x50 Rebuilding Kit RM1/RM3 Installation instructions
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DE, EN
PCS2000 Processfluid Concentration Sensor - Coolant applications
Produktbrochure
EN