-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Design | Patron |
---|---|
Installationens art | Tomme |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 350 |
Nom. størrelse | 10 |
Volumenflowområde Q [l/min] | 0 - 75 |
Produktfamilie | RBE-R1/2 |
Qmax-ventiler [l/min] | 75 |
Hulrum | 10520 |
Justeringstype | Værktøj |
Funktion | Slangebrudsventil |
Respons volumenflow [l/min] | 40 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Produktbrochure
DA
(0 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Produktbrochure
EN
(0 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Produktinformation
DA
(0.31 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Produktinformation
EN
(0.31 MB)