-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delnummer | 558198 |
---|---|
Objektbetegnelse | KHM3S-100-1333-16X-BW-5211 |
Design | KHM3S |
Nominel størrelse | 100 |
Tilslutningstype | Svejseforbindelse |
Tilslutning/flangebetegnelse | Stumsvejsning |
Standard | ASME B16.34 |
Husmateriale, kugleventil | Stål |
Materialekode | Stål-rustfrit stål-PTFE-FKM/PTFE |
Overfladebeskyttelse | Fosfatbelagt |
Design af håndtag | Håndsving |
Skruenøglestørrelse | Ingen detaljer |
Nominelt tryk | 16 |
Nominelt tryk | 1.6 |
Nominelt tryk | 232 |
Aktivering | Håndtag |
Godkendelses-/testcertifikat | Ingen godkendelse |
Fastgørelseshuller | Uden fastgørelseshuller |
Lås | Uden lås |
Kontaktpositionsovervågning | Uden kontaktpositionsovervågning |
Kombination | Ingen BV-kombination |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Operating manual KH
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DA
(1.69 MB)
Operating manual KH
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(1.69 MB)
KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Produktbrochure
DA
(0.25 MB)
KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Produktbrochure
EN
(0.25 MB)