-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delnummer | 561894 |
---|---|
Design | Manifoldmonteret |
Tætningsmateriale | FKM |
Installationens art | Andre |
Styringens art | Pilotbetjent |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | DLHSD-01X-12/100 |
Nom. størrelse | 6 |
Trykindstillingsområde [bar] | 30 - 100 |
Flowhastighedsområde Q (l/min) | 0.000000 |
Funktion | Spoleventil |
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] | 30 - 350 |
Produktfamilie | DLHSD |
Qmax-ventiler [l/min] | 30 |
Hulrum | ISO 4401-03-02-0-05 |
Justeringstype | Værktøj |
Standard | Akkumulatorladeventil |
Trykindstilling [bar] | Ingen forudindstilling |
Version | Skifte trykdifferens 12 % |
Yderligere funktion | Ingen |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
561894 DLHSD 01X 12100 EN
Produktinformation
DA
(0.14 MB)
561894 DLHSD 01X 12100 EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Produktbrochure
DA
(0.34 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Produktbrochure
EN
(0.34 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure
DA
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure
EN
(0.12 MB)