-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Delnummer | 561918 |
---|---|
Design | Patron |
Tætningsmateriale | NBR |
Installationens art | UNF |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | RP08A-01-C-N-15-4 |
Nom. størrelse | 8 |
Volumenflowområde Q [l/min] | 0 - 38 |
Sprængningstryk [bar] | 1 |
Produktfamilie | RP08A |
Qmax-ventiler [l/min] | 38 |
Hulrum | FC08-3 |
Justeringstype | Ikke tilgængelig |
Pilotforhold | 4 |
Funktion | Styreventil pilot-til-åben |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RP08A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktbrochure
DA
(0.25 MB)
RP08A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktbrochure
EN
(0.25 MB)