-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delnummer | 704024 |
---|---|
Objektbetegnelse | KHN-Rp11/2-3333-18X-E-1.057 |
Design | KHN |
Nominel størrelse | 40 |
Tilslutningstype | Hungevind |
Tilslutning/flangebetegnelse | Rp |
Husmateriale, kugleventil | Rustfrit stål |
Materialekode | Rustfrit stål-s.st.-PTFE-FKM/PTFE |
Overfladebeskyttelse | Uden |
Design af håndtag | Håndsving |
Nominelt tryk | 25 |
Nominelt tryk | 2.5 |
Nominelt tryk | 360 |
Aktivering | Håndtag |
Godkendelses-/testcertifikat | Ingen godkendelse |
Fastgørelseshuller | Uden fastgørelseshuller |
Lås | Uden lås |
Kontaktpositionsovervågning | Med mekanisk endestop |
Kombination | Ingen BV-kombination |