-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delnummer | 705050 |
---|---|
Design | Rørledning |
Tætningsmateriale | FKM |
Installationens art | Andre |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | DV-16-01.5/0 |
Nom. størrelse | 16 |
Funktion | Ventil til spjæld |
Funktion | Knækventil |
Flowhastighedsområde [l/min] | 0 - 180 |
Produktfamilie | DV-16 |
Q-produktfamilie [l/min] | 0 - 180 |
Qmax-ventiler [l/min] | 180 |
Hulrum | Inlineforbindelse |
Justeringstype | Manual |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
705050 DV 16 0150 EN
Produktinformation
DA
(0.21 MB)
705050 DV 16 0150 EN
Produktinformation
EN
(0.21 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure
DA
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure
EN
(0.12 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktbrochure
DA
(0.41 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktbrochure
EN
(0.41 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktinformation
DA
(0 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktinformation
EN
(0 MB)