-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delnummer | 705086 |
---|---|
Design | Rørledning |
Tætningsmateriale | FKM |
Installationens art | Andre |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | DV-30-01.1/0 |
Nom. størrelse | 30 |
Funktion | Ventil til spjæld |
Funktion | Knækventil |
Flowhastighedsområde [l/min] | 0 - 300 |
Produktfamilie | DV-30 |
Q-produktfamilie [l/min] | 0 - 300 |
Qmax-ventiler [l/min] | 300 |
Hulrum | Inlineforbindelse |
Justeringstype | Manual |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
705086 DV 30 0110 EN
Produktinformation
DA
(0.23 MB)
705086 DV 30 0110 EN
Produktinformation
EN
(0.23 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure
DA
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure
EN
(0.12 MB)
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Produktbrochure
DA
(0.31 MB)
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Produktbrochure
EN
(0.31 MB)