-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delnummer | 705363 |
---|---|
Design | Manifoldmonteret |
Tætningsmateriale | FKM |
Installationens art | Andre |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | DVP-25-01.1 |
Nom. størrelse | 25 |
Funktion | Ventil til spjæld |
Funktion | Knækventil |
Flowhastighedsområde [l/min] | 0 - 300 |
Produktfamilie | DVP-25 |
Q-produktfamilie [l/min] | 0 - 300 |
Qmax-ventiler [l/min] | 300 |
Hulrum | PLADEMONTERET |
Justeringstype | Manual |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
705363 DVP 25 011 EN
Produktinformation
DA
(0.21 MB)
705363 DVP 25 011 EN
Produktinformation
EN
(0.21 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure
DA
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure
EN
(0.12 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Produktbrochure
DA
(0.47 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Produktbrochure
EN
(0.47 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Produktinformation
DA
(0 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Produktinformation
EN
(0 MB)