-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delnummer | 705850 |
---|---|
Design | Rørledning |
Installationens art | Tomme |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | RV-40-01.1/0 |
Nom. størrelse | 40 |
Volumenflowområde Q [l/min] | 0 - 600 |
Sprængningstryk [bar] | 0,5 |
Produktfamilie | RV-40 |
Qmax-ventiler [l/min] | 600 |
Hulrum | Inlineforbindelse |
Justeringstype | Ikke tilgængelig |
Funktion | Kontraventil |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
705850 RV 40 0110 EN
Produktinformation
DA
(0 MB)
705850 RV 40 0110 EN
Produktinformation
EN
(0 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktbrochure
DA
(0 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktbrochure
EN
(0 MB)