-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delnummer | 706341 |
---|---|
Design | Manifoldmonteret |
Tætningsmateriale | FKM |
Installationens art | Andre |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | DRVP-20-12.2 |
Nom. størrelse | 20 |
Funktion | Kontraventil til spjæld |
Funktion | Knækventil |
Flowhastighedsområde [l/min] | 0 - 300 |
Sprængningstryk [bar] | 0,5 |
Produktfamilie | DRVP-20 |
Q-produktfamilie [l/min] | 0 - 300 |
Qmax-ventiler [l/min] | 300 |
Hulrum | PLADEMONTERET |
Justeringstype | Værktøj med hættemøtrik |
Model | ZnNi-overflade |
Yderligere funktion | Finspindel til spjæld |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
706341 DRVP 20 122 EN
Produktinformation
DA
(0.23 MB)
706341 DRVP 20 122 EN
Produktinformation
EN
(0.23 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure
DA
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure
EN
(0.12 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Produktbrochure
DA
(0.47 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Produktbrochure
EN
(0.47 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Produktinformation
DA
(0 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Produktinformation
EN
(0 MB)