-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delnummer | 710126 |
---|---|
Design | Patronventiler (logik) |
Tætningsmateriale | FKM |
Installationens art | Tomme |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | WVE-R1/4-010 (+PUR) * |
Nom. størrelse | 5 |
Volumenflowområde Q [l/min] | 0 - 20 |
Produktfamilie | WVE-R1/4 |
Qmax-ventiler [l/min] | 20 |
Hulrum | 05030 |
Justeringstype | Ikke tilgængelig |
Funktion | Shuttleventil |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
710126 WVE R14 010 PUR EN
Produktinformation
DA
(0.2 MB)
710126 WVE R14 010 PUR EN
Produktinformation
EN
(0.2 MB)
WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
Produktbrochure
DA
(0.31 MB)
WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
Produktbrochure
EN
(0.31 MB)