-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delnummer | 710140 |
---|---|
Design | Rørledning |
Installationens art | Andre |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | WVT-10S-1-verzinkt (3x S-Ring,3x Mutter) |
Nom. størrelse | 10 |
Volumenflowområde Q [l/min] | 0 - 45 |
Produktfamilie | WVT-10 |
Qmax-ventiler [l/min] | 45 |
Hulrum | Inlineforbindelse |
Justeringstype | Ikke tilgængelig |
Funktion | Shuttleventil |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
710140 WVT 10S 1 verzinkt 3x S Ring3x Mutter EN
Produktinformation
DA
(0.22 MB)
710140 WVT 10S 1 verzinkt 3x S Ring3x Mutter EN
Produktinformation
EN
(0.22 MB)
WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Produktbrochure
DA
(0.41 MB)
WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Produktbrochure
EN
(0.41 MB)