-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delnummer | 710390 |
---|---|
Design | Patron |
Tætningsmateriale | FKM |
Installationens art | Metrisk |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | SD10120-01X |
Nom. størrelse | 10 |
Funktion | Ventil til spjæld |
Funktion | Knækventil |
Flowhastighedsområde [l/min] | 0 - 80 |
Produktfamilie | SD10120 |
Q-produktfamilie [l/min] | 0 - 80 |
Qmax-ventiler [l/min] | 80 |
Hulrum | 10120 |
Justeringstype | Manual |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
710390 SD10120 01X EN
Produktinformation
DA
(0.22 MB)
710390 SD10120 01X EN
Produktinformation
EN
(0.22 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure
DA
(0.7 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure
EN
(0.7 MB)
Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure
DA
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure
EN
(1.68 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure
DA
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure
EN
(0.12 MB)