-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delnummer | 711758 |
---|---|
Design | Patron |
Tætningsmateriale | FKM |
Installationens art | Tomme |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | SBVE16021-01-C-V-4,8-420V200 |
Nom. størrelse | 16 |
Trykindstillingsområde [bar] | 50 - 420 |
Volumenflowområde Q [l/min] | 0 - 100 |
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] | 50 - 420 |
Produktfamilie | SBVE16021 |
Qmax-ventiler [l/min] | 100 |
Hulrum | 16021 |
Justeringstype | Værktøj |
Pilotforhold | 4.8 |
Funktion | Kontrabalanceventil |
Trykindstilling [bar] | 200 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
711758 SBVE16021 01 C V 48 420V200 EN
Produktinformation
DA
(0.2 MB)
711758 SBVE16021 01 C V 48 420V200 EN
Produktinformation
EN
(0.2 MB)
SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Produktbrochure
DA
(0.33 MB)
SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Produktbrochure
EN
(0.33 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Produktbrochure
DA
(0.59 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Produktbrochure
EN
(0.59 MB)