-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delnummer | 717556 |
---|---|
Design | Patron |
Tætningsmateriale | FKM |
Installationens art | Tomme |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | ERVE16021-01-C-VS-13-1 |
Nom. størrelse | 16 |
Volumenflowområde Q [l/min] | 0 - 150 |
Sprængningstryk [bar] | 1 |
Produktfamilie | ERVE16021 |
Qmax-ventiler [l/min] | 150 |
Hulrum | 16021 |
Justeringstype | Ikke tilgængelig |
Pilotforhold | 13 |
Funktion | Styreventil pilot-til-åben |
Yderligere funktion | O-ring ved styrespole |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
717556 ERVE16021 01 C VS 13 1 EN
Produktinformation
DA
(0.2 MB)
717556 ERVE16021 01 C VS 13 1 EN
Produktinformation
EN
(0.2 MB)
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Produktbrochure
DA
(0.46 MB)
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Produktbrochure
EN
(0.46 MB)