-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delnummer | 858515 |
---|---|
Design | Rørledning |
Tætningsmateriale | FKM |
Installationens art | Andre |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | DRV-10-12.5/0 |
Nom. størrelse | 10 |
Funktion | Kontraventil til spjæld |
Funktion | Knækventil |
Flowhastighedsområde [l/min] | 0 - 60 |
Sprængningstryk [bar] | 0,5 |
Produktfamilie | DRV-10 |
Q-produktfamilie [l/min] | 0 - 60 |
Qmax-ventiler [l/min] | 60 |
Hulrum | Inlineforbindelse |
Justeringstype | Værktøj med hættemøtrik |
Model | ZnNi-overflade |
Yderligere funktion | Finspindel til spjæld |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
858515 DRV 10 1250 EN
Produktinformation
DA
(0.21 MB)
858515 DRV 10 1250 EN
Produktinformation
EN
(0.21 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure
DA
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure
EN
(0.12 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktbrochure
DA
(0.41 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktbrochure
EN
(0.41 MB)