HDA 4144-A-01,0-000-F1
Varenummer
909586
På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Tryktype | Absolut |
| Trykenhed | BAR |
| Minimumsværdi for trykområde | 0 |
| Trykområde maks. værdi | 1 |
| Nøjagtighed | 1,00 % maks. = 0,5 % type |
| Udgangssignal | 4 til 20mA (2 ledere) |
| Mekanisk forbindelse | G1/4 A ISO 1179-2/ekstern |
| Elektrisk tilslutning | Binder-serie 714 M18/4p |
| Godkendelse | UL-godkendelse |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DE, EN