-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Elektrisk tilslutning | M12x1, 5-benet |
---|---|
Display | Ja |
Nøjagtighed | 2,00 |
Måleprincip | Ultrasonic sound |
Måleområde [mm] | 6000 |
Skift af udgange | 1 skift af udgange |
Udgangssignal | 4 to 20 mA |
Mekanisk tilslutning | M30x1.5 |
Godkendelser og certifikater | Nej |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
HLS 528 User manual D/E/F
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DA
(7.19 MB)
HLS 528 User manual D/E/F
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(7.19 MB)
HLS 528 Distance Switch
Produktbrochure
DA
(1.02 MB)
HLS 528 Distance Switch
Produktbrochure
EN
(1.02 MB)
Special Products Position Sensors and Position Switches
Produktbrochure
DA
(0.74 MB)
Special Products Position Sensors and Position Switches
Produktbrochure
EN
(0.74 MB)