-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Godkendelser og certifikater | Nej |
---|---|
Display | Ja |
Måleprincip | Ultralyd |
Måleområde [mm] | 4000 |
Skift af udgange | 2 |
Supplerende brugerflade | Nej |
Mekanisk forbindelse | M30 x 1.5 |
Elektrisk tilslutning | M12x1, 4-benet |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
HNS 526 User manual D/E/F
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DA
(1.6 MB)
HNS 526 User manual D/E/F
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(1.6 MB)
HNS 526 Level Switch
Produktbrochure
DA
(0.93 MB)
HNS 526 Level Switch
Produktbrochure
EN
(0.93 MB)