-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Tryktype | Relativ |
---|---|
Trykenhed | BAR |
Minimumsværdi for trykområde | 0 |
Trykområde maks. værdi | 250 |
Nøjagtighed | 0.25% max = 0.125% typ. |
Udgangssignal | 4 til 20mA (2 ledere) |
Mekanisk forbindelse | G1/4 A ISO 1179-2/ekstern |
Elektrisk tilslutning | M12x1 / 4p |
Godkendelse | UL-godkendelse |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
HDA 4800 User manual D/E/F
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DA
(1.31 MB)
HDA 4800 User manual D/E/F
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(1.31 MB)
HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DA
(1 MB)
HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(1 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Produktbrochure
DA
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Produktbrochure
EN
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Produktbrochure
DA
(2.7 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Produktbrochure
EN
(2.7 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Produktbrochure
DA
(22.21 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Produktbrochure
EN
(22.21 MB)