-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Display | Ja |
---|---|
Tryktype | Relativ |
Trykenhed | BAR |
Indstillingsområde minimumværdi | 0 |
Indstillingsområde maksimumværdi | 6 |
Skift af udgange | 2 |
Mekanisk forbindelse | G1/4 A ISO 1179-2/ekstern |
Elektrisk tilslutning | M12x1 / 4p |
Ekstra brugerflade | Nej |
Godkendelser og certifikater | UL-godkendelse |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DA
(2.21 MB)
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(2.21 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DA
(1.75 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(1.75 MB)
EDS 3300/3400 flash membrane User manual D/E
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DA
(2.23 MB)
EDS 3300/3400 flash membrane User manual D/E
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(2.23 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DA
(3.1 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(3.1 MB)
EDS 3300 Pressure Switch
Produktbrochure
DA
(0 MB)
EDS 3300 Pressure Switch
Produktbrochure
EN
(0 MB)
EDS 3300 Pressure Switch Flush membrane
Produktbrochure
DA
(0 MB)
EDS 3300 Pressure Switch Flush membrane
Produktbrochure
EN
(0 MB)
EDS 3300 Pressure Switch IO-Link
Produktbrochure
DA
(0.81 MB)
EDS 3300 Pressure Switch IO-Link
Produktbrochure
EN
(0.81 MB)