-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Måleprincip | Magnetostriktiv |
---|---|
Stanglængde [mm] | 250 |
Udgangssignal | 0 to 10 V |
Mekanisk forbindelse | G3/4 ekstern |
Elektrisk tilslutning | Kabel m. kappe, længde 2 m |
Godkendelser og certifikater | UL-godkendelse |
Integreret temperaturføler | Nej |
Måleområde [mm] | 178 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
928257 HNT 1221 B 0250 000 EN
Produktinformation
DA
(0.14 MB)
928257 HNT 1221 B 0250 000 EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)
HNT 1100 CANopen User manual D/E/F
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DA
(1.02 MB)
HNT 1100 CANopen User manual D/E/F
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(1.02 MB)
HNT 1200 Analogue User manual D/E/F
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DA
(2.61 MB)
HNT 1200 Analogue User manual D/E/F
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(2.61 MB)
HNT 1200 Level Transmitter
Produktbrochure
DA
(0 MB)
HNT 1200 Level Transmitter
Produktbrochure
EN
(0 MB)
HNT 1100 Level Transmitter
Produktbrochure
DA
(0 MB)
HNT 1100 Level Transmitter
Produktbrochure
EN
(0 MB)