-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Godkendelser og certifikater | UL-godkendelse |
---|---|
Stanglængde [mm] | 730 |
Integreret temperaturføler | Ja |
Display | Ja |
Måleprincip | Magnetostriktiv |
Måleområde [mm] | 658 |
Skift af udgange | 0 |
Supplerende brugerflade | IO-Link |
Mekanisk forbindelse | G3/4 A DIN 3852 / ekstern |
Elektrisk tilslutning | M12x1, 4-benet |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
IODD 928307 HNS 3126 F31 0730 000
Software
DA
(0.04 MB)
IODD 928307 HNS 3126 F31 0730 000
Software
EN
(0.04 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DA
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DA
(3.05 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(3.05 MB)
HNS 3000 Level Switch
Produktbrochure
DA
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch
Produktbrochure
EN
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Produktbrochure
DA
(0.69 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Produktbrochure
EN
(0.69 MB)