-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Nøjagtighed | 0.3° max = 0.15° typ |
---|---|
Opløsning | 12 bit |
Udgangssignal | 4..20 mA (3-leder) |
Mekanisk forbindelse | 10 mm solid shaft, DM 6 mm |
Fastgørelsestype | Synchro 4-huls M3 |
Husets diameter | 36 mm, round |
Elektrisk forbindelse | M12x1 hanstik, 5-polet, aksial |
Type | Single-turn |
Måleområde, startværdi | 0 |
Måleområde, slutværdi | 120 |
Godkendelser og certifikater | Cat 2 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
HAT 1200 Analogue Safety Kat2 User manual D/E/F
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DA
(2.01 MB)
HAT 1200 Analogue Safety Kat2 User manual D/E/F
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(2.01 MB)
HAT 1200 Analogue Safety Safety manual D/E
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DA
(1.78 MB)
HAT 1200 Analogue Safety Safety manual D/E
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(1.78 MB)
HAT 1200 Angle Sensor, PL d, SIL 2
Produktbrochure
DA
(2.54 MB)
HAT 1200 Angle Sensor, PL d, SIL 2
Produktbrochure
EN
(2.54 MB)