-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Godkendelser og certifikater | UL-godkendelse |
---|---|
Stanglængde [mm] | 1200 |
Integreret temperaturføler | Nej |
Display | Ja |
Måleprincip | Magnetostriktiv |
Måleområde [mm] | 1128 |
Skift af udgange | 1 |
Supplerende brugerflade | 4-20 mA (to ledere) |
Mekanisk forbindelse | G3/4 A DIN 3852 / ekstern |
Elektrisk tilslutning | M12x1, 4-benet |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DA
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DA
(3.05 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(3.05 MB)
HNS 3000 Level Switch
Produktbrochure
DA
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch
Produktbrochure
EN
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Produktbrochure
DA
(0.69 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Produktbrochure
EN
(0.69 MB)