HDA 4846-A-1000-000 + PP

Varenummer
929390
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
Tryktype Relativ
Trykenhed BAR
Minimumsværdi for trykområde 0
Trykområde maks. værdi 1.000
Nøjagtighed 0.25% max = 0.125% typ.
Udgangssignal 4 til 20mA (2 ledere)
Mekanisk forbindelse G1/4 A ISO 1179-2/ekstern
Elektrisk tilslutning M12x1 / 4p
Godkendelse UL-godkendelse

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
HDA 4800 User manual D/E/F
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger DA

(1.31 MB)

HDA 4800 User manual D/E/F
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(1.31 MB)

HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger DA

(1 MB)

HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(1 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Produktbrochure DA

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Produktbrochure EN

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Produktbrochure DA

(2.7 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Produktbrochure EN

(2.7 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Produktbrochure DA

(22.21 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Produktbrochure EN

(22.21 MB)