-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Display | Ja |
---|---|
Tryktype | Relativ |
Trykenhed | BAR |
Indstillingsområde minimumværdi | 0 |
Indstillingsområde maksimumværdi | 16 |
Skift af udgange | 2 |
Mekanisk forbindelse | G1/4 A ISO 1179-2/ekstern |
Elektrisk tilslutning | M12x1 / 4p |
Ekstra brugerflade | 4 to 20mA |
Godkendelser og certifikater | Nej |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
HPS 2400 Pressure Switch IO-Link
Produktbrochure
DA
(2.25 MB)
HPS 2400 Pressure Switch IO-Link
Produktbrochure
EN
(2.25 MB)
HPS 2400 IO-Link Quick guide D/E
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DA
(1.32 MB)
HPS 2400 IO-Link Quick guide D/E
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(1.32 MB)
HPS 2400 IO-Link User manual D/E
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DA
(5.3 MB)
HPS 2400 IO-Link User manual D/E
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(5.3 MB)