OLF 15/30/45/60 – OffLine Filter
OffLine filtre i OLF 15/30/45/60 serier er robuste bypass strøm enheder for stationær anvendelse på hydraulik- og smøresystemer med store oliemængder. Dimicron elementer der anvendes i disse filtre er kendt for deres særligt høje kapacitet for kontaminationsretention og er en miljøsikker metode til bortskaffelse (kan forbrændes).
- Volumen for hus: maks. 78 l
- Maks. driftstryk: 6 bar
- Forbedret levetid for komponent og filter
- Højere maskintilgængelighed
- Længere olieskifteintervaller
- Høj grad af servicevenlighed
- høj kontamieringsretentionskapacitet for elementer
- Miljøvenlig bortskaffelse af elementer da de kan forbrændes
Har du brug for en tilpasset løsning? Du kan sende en produktforespørgsel direkte til vores eksperter.
Downloads for denne kategori
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
OLF 15/30/45/60 Offline filters
Produktbrochure
DA
(3.37 MB)
OLF 15/30/45/60 Offline filters
Produktbrochure
EN
(3.37 MB)