HMG 510
Standard
HMG 510 er et håndholdt instrument til enkle måleopgaver på hydrauliske og pneumatiske systemer i mobile og industrielle applikationer.Takket være sin kompakte størrelse og nemme håndtering er HMG 510 en ideel følgesvend for medarbejdere, der arbejder med vedligeholdelse, idriftsættelse og service. Der kan tilsluttes op til to sensorer med HYDAC Sensor Interface (HSI). Der findes sensorer til måling af tryk, temperatur og strømhastighed samt sensorer til tilstandsovervågning (også kendt som SMART-sensorer). SMART-sensorer omfatter f.eks. olieniveau-sensoren HYDACLab®, fugtsensoren AS 1000 og forureningssensoren CS 1000. HMG 510 genkender automatisk disse sensorer og tager alle de nødvendige grundindstillinger fra hver sensor. Måleværdierne og den tilsvarende fysiske enhed vises på et letlæseligt LCD-display.HMG 510 giver desuden mulighed for at overføre hukommelsesværdierne fra de ovennævnte SMART-sensorer til en computer. Med HYDAC PC-softwaren "CMWIN" er det muligt at præsentere de gemte måledata fra SMART-sensorerne på computeren i form af en kurve og at analysere, redigere, behandle og arkivere disse data. HMG har en integreret standard USB-grænseflade til at muliggøre denne dataoverførsel. HMG 510 tilbyder en funktion til præcis og sikker indstilling af mekaniske tryk- og temperaturafbrydere med henblik på at udvide anvendelsesområdet.
- Mobil 2-kanals bærbar dataoptager
- Ligetil og brugervenlig betjening af tasterne
- Stort LCD-display med indikator for batteristatus
- To sensorindgange, automatisk sensordetektion
- Specielt til visning af målte værdier fra sensorer til tilstandsovervågning (SMART-sensorer)
- Måleområde og -enhed for tilsluttede sensorer registreres automatisk
- Tara af individuelle målekanaler
- Visning af den aktuelle målte værdi
- Visning af forskel (kanal A-B)
- Måling af minimums- eller maksimumsværdi, med nulstillingsfunktion
- Justeringshjælp til mekaniske tryk- og temperaturkontakter
- USB-interface
HMG 510
|
HMG 510-000
Materialenummer 909889
|
|
Downloads
DEF18066H 0 11 07 hmg510
(2.01 MB)
HMG 510 Portable Measuring Instrument
(1.47 MB)
HMG 510 Portable Measuring Instrument
(1.47 MB)