Søgeresultater for: 'HX1'
1071
Resultater
i kategorien
Produkter
Produktkategori
Den smarte kompakte motorenhed CO1S bruges til væskestrømforsyning i oliehydrauliksystemer i kortvarig drift og intermitterende drift (S2, S3). Den har høj effekttæthed kombineret med små dimensioner. Akkumulatoropladningsfunktionen gør det muligt at opretholde det nødvendige systemtryk i lang tid efter, at drevenheden er blevet slukket. Kontinuerlig tilstandsovervågning af enheden opnås ved hjælp af integrerede smarte sensorer. Den kontinuerlige dataudveksling mellem enheden og maskinkontrolenheden udføres via IO-Link-kommunikation, uanset om det drejer sig om tilstandsovervågning, rapportering om at driftsparametre er uden for de tilladte grænser eller automatiseret måling af akkumulatormåling til p0-vurdering. CO1S er nøglen til kommunikation med din maskine og en nøglekomponent i totalt forudsigelig vedligeholdelse (TPM).
Produktkategori
Selvrensende automatisk returskylningsfilter til lave flowhastigheder<p><strong>Funktioner</strong></p><ul><li class="libreak">Udskillelse af faste partikler fra lavviskose væsker (kølevæsker, vand)</li><li class="libreak">Filtreringsgrader fra 25 µm til 1000 µm</li><li class="libreak">Volumenstrømme til 385 l/min</li><li class="libreak">Koniske filterelementer er mere effektive</li></ul><p><strong>Fordele</strong></p><ul><li class="libreak">Kompakt design</li><li class="libreak">Fuldautomatisk drift</li><li class="libreak">Driftsklar enhed</li><li class="libreak">Maksimal udnyttelse af filterarealet</li><li class="libreak">Fjernovervågning mulig ved hjælp af smartphone eller tablet</li><li class="libreak">Selvdiagnose, systemdiagnose, procesovervågning</li><li class="libreak">Tovejskommunikation af komponentaktivitet</li><li class="libreak">Åben forbindelse til alle almindeligt brugte kundegrænseflader (1x Ethernet, variable flangeindstillinger 1x seriel RS-232 C/RS 485)</li></ul>
Produktkategori
<div><p>Uanset om det drejer sig om skibsbygning eller værktøjsmaskiner, mobilkraner eller stålværker, maskinbygning eller offshore, EX-beskyttelse eller laboratorieapplikationer eller endda applikationer med brint som medium. Vores omfattende produktsudvalg har den rigtige tryktransmitter til dit formål.</p></div><div><p>Serie</p><ul><li>HDA 4000, til mobil og stationær hydraulik, forskellige grænseflader (CAN, HART),<br /> Afhængigt af versionen<br /> til eksplosive atmosfærer med ATEX-, CSA- og IECEx-godkendelse,<br /> Til applikationer med øget funktionel sikkerhed i henhold til EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 3),<br /> Med skyllemembran,<br /> Til skibsbygning og offshore med godkendelse fra:<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds Register of Shipping<br /> - Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas <div> </div></li><li>HDA 4000/HDA 8000 til brintanvendelser</li><li>HDA 4800, ekstremt præcis, til stål- og valseværker, laboratorieapplikationer, testbænke</li><li>HDA 7000, til serieapplikationer i industrien og mobile sektorer med trange installationsforhold,<br /> - Kompakt design<br /> - Valgfrit CANopen-aktiveret<br /> - Valgfrit med frontmembran</li><li>HDA 8000, til serieapplikationer i industrien og mobile sektorer<br /> - Med ECE-typegodkendelse til vejkøretøjer<br /> Valgfrit for applikationer med øget funktionel sikkerhed i henhold til EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 2) eller DIN EN 61508 (SIL 2)</li><li>HPT 1000, til serieapplikationer på ekstremt små monteringsområder<br /> - Lille, kompakt design<br /> - Robust<br /> - Valgfrit CANopen/SAE J1939<br /> - Valgfrit med IO-Link-interface<br /> - Valgfrit "smart"<br /> </li></ul><p>Teknologi</p><ul><li> Belastningsmåler med tykt lag på keramisk membran (lavt indstillingsområde)</li><li> Belastningsmåler med tynd film på membran af rustfrit stål (lavt og højt indstillingsområde)</li></ul><p> Standardindstillingsområder </p><p>fra 0 til 1 og 0 til 600/2000 bar relativt tryk, afhængigt af versionen</p><ul><li>Op til 2,5 bar absolut tryk</li><li> Kalibrering også i PSI og MPa</li><li>Andre indstillingsområder eller særlig kalibrering efter anmodning</li></ul></div>
Produktkategori
For partikel- og aerosoludskillelse – eventuelt med integreret cyklon-forudskiller<p><strong>Funktioner</strong></p><ul><li class="libreak">Filtrering af fugtige gasser</li><li class="libreak">Med integreret cyklon-forudskiller til anvendelser, hvor fugtige gasser og store mængder aerosoler, olietåge og kondensat kan forventes</li><li class="libreak">Varianter: <br /> - enkelt filter<br /> - dobbelt filter (single block)<br /> - dobbelt filter (double block and bleed )</li></ul><p><strong>Fordele</strong></p><ul><li class="libreak">Pålidelig filtrering af væske- og partikelforurening ned til 0,1 μm</li><li class="libreak">Dobbelttætnende design til farlige gasser</li><li class="libreak">Design uden svejsesømme for den bedste korrosionsbestandighed (H2S)</li><li class="libreak">Intet tryktab forårsaget af udskiftningsprocessen</li><li class="libreak">Enkel udskiftning af filterelement</li><li class="libreak">Stor kapacitet for filterelementernes tilbageholdelse af forurening</li><li class="libreak">Ingen reduktion i tværsnit (især skifteventil og filterelement)</li><li class="libreak">Omkostningsreduktion i det samlede system takket være flow- og tryktabsoptimeret integreret cyklon-forudskiller</li></ul>
0
Resultat
i kategorien
Emner og løsninger
1
Resultat
i kategorien
Downloads
HX1 Load Sensing Directional Valve
Mobile ventiler
Belastningsfølsomme retningsventiler
Produktbrochure
Ingen detaljer
Engelsk
(4.23 MB)
Står din fil ikke på listen?
Til vores download- og mediecenter