Ophængning af førerhus
Øget produktivitet og effektivitet er to af de vigtigste mål, når det drejer sig om at forbedre køretøjsdesign. Samtidig bliver det stadig vigtigere at reducere belastningen på føreren i takt med, at arbejdskravene stiger, og det betyder, at vibrationsbelastningen i førerhuset skal reduceres.
Den hydropneumatiske ophængning af førerhuset indebærer, at førerhuset forbindes med køretøjets chassis via et hydropneumatisk fjederdæmperelement. Dette afkobler førerhuset fra chassiset og forhindrer i vid udstrækning, at vibrationer overføres fra chassiset til førerhuset.
Det integrerede HYDAC-akselbærer justerer dæmpningskraften i overensstemmelse med kørselssituationen. Dette er muligt med den proportionalventil, der er udviklet internt specielt til denne anvendelse. Den intelligente styringsalgoritme med lukket kredsløb måler parametrene for den specifikke køresituation og bestemmer på dette grundlag den bedst mulige dæmpningsstrategi. Dette sikrer en optimal balance mellem komfort og stabilitet.
Fordele
- Stærkt reduceret acceleration i lodret retning
- Reducerede rulnings- og niksvingningsbevægelser
- Reducerede relative bevægelser i forhold til instrumenter og funktioner
- Større komfort
- Fremmer overholdelsen af direktiverne om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen/direktivet om støj og vibrationer