OF 5 – Mobile Filtration Unit
Den mobile filterenhed OF 5 mobile anvendes til filtreret fyldning og tømning, til offline filtrering og til ufiltreret udpumpning af hydraulik- og smøreolier.
Den mobile filtreringsenhed kan udstyres med kontamineringssensor CS 1000 for parallel overvågning af kontaminering med faste partikler i olien. For brug på hydraulik- og smøreoliesystemer i diverse brancher
Den mobile filtreringsenhed kan udstyres med kontamineringssensor CS 1000 for parallel overvågning af kontaminering med faste partikler i olien. For brug på hydraulik- og smøreoliesystemer i diverse brancher
- Maks. volumenstrøm: 30 l/min / 40 l/min
- Driftstryk: 4,5 bar
- Bekven filtrering i bypass strøm
- Nem at betjene
- Øget systemtilgængelighed
- Reduktion af levetidsomkostninger (LCC)
- Alternativt: kontinuerlig overvågning af olierenhed under afstøvning ved hjælp af CS 1000.
SKU
læs mere ...
GP_1000428052
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
OF 5 – Mobile Filtration Unit
|
>OF5F10V6M1B10E
Materialenummer 3014419
|
|
||||||||
|
>OF5F10P6M2B10B
Materialenummer 3019717
|
|
||||||||
|
>OF5C21P6N2B10C
Materialenummer 3023172
|
|
||||||||
|
>OF5L10P6M2B03E
Materialenummer 3023737
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6N2B10B
Materialenummer 3029648
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6N1B05C
Materialenummer 3030375
|
|
||||||||
|
>OF5C21P6N2B03C/-FCU2110
Materialenummer 3030733
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6N2B05E
Materialenummer 3033134
|
|
||||||||
|
OF5F10P6M2B05B
Materialenummer 3036604
|
|
||||||||
|
>OF5F10P6S2A03E
Materialenummer 3040191
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6N1B03E
Materialenummer 3041516
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6M2---E
Materialenummer 3043620
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6M2B05B
Materialenummer 3047214
|
|
||||||||
|
>OF5F10V3N2B03E
Materialenummer 3049372
|
|
||||||||
|
>OF5F10P6N2B03C
Materialenummer 3050018
|
|
||||||||
|
>OF5C21P6N2---C/-FCU2110-4
Materialenummer 3054311
|
|
||||||||
|
>OF5F10P3M1B03E
Materialenummer 3057234
|
|
||||||||
|
>OF5L10P6S2---E
Materialenummer 3061023
|
|
||||||||
|
>OF5F10P3N2A10E
Materialenummer 3063335
|
|
||||||||
|
>OF5F10V3M2B05E
Materialenummer 3083030
|
|