Pumpekombinationer KKP
Radialstempelpumper KKP er meget lette og kompakte 2-trins (HP/LP) pumpeenheder i hul akselkonstruktion. Dette muliggør en ekstremt pladsbesparende montering på elmotoren uden koblingshus og stiktilslutning på filterhusets endekappe. Kombineret med ventilerne, der er integreret i pumpeenheden, er disse serier uovertrufne med hensyn til multifunktionalitet og pladsoptimering.
Driftstryk LP | Op til 160 bar |
Forskydning LP | 0,94 til 5,43 cm³/omløb |
Driftstryk HP | Op til 700 bar |
Forskydning HP | 0,17 til 2,71 cm³/omløb |
Hastighedsområde | 1500 til 3600 rpm |
SKU
læs mere ...
GP_1000422225
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Pumpekombinationer KKP
|
KKP01-0,24-700-2,08-60-V-A*00
Materialenummer 4002107
|
|
||||
|
KKP02-0,24-700-2,65-60-V-A*00
Materialenummer 4002112
|
|
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Installation Manual KKP
Monterings-/reparationsvejledning
EN
(0.7 MB)