Pumpekombinationer SKPI
Radialstempelpumper SKPI, kombineret med en monteret ekstern tandhjulspumpe, er meget lette og kompakte 2-kredsløbspumper (HP/LP) i hul akselkonstruktion. Den nye IEC-flange - i tre størrelser - muliggør pladsbesparende montering på elmotorer uden koblingshus og stiktilslutning enten inden for eller uden for tanken. Pumpen fås nu både med og uden ventilø, med integreret overtryksventil DVM (700 bar) og trykafspærringsventil DAM. Det gør pumpen uovertruffen med hensyn til multifunktionalitet og pladsoptimering.
Driftstryk LP | Op til 250 bar |
Forskydning LP | 4,5 til 14,0 cm³/omløb |
Driftstryk HP | Op til 700 bar |
Forskydning HP | 0,47 til 2,71 cm³/omløb |
Hastighedsområde | Op til 2000 rpm |
SKU
læs mere ...
GP_1000422227
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Pumpekombinationer SKPI
|
SKPI-90-0,68-700-5,18-100-VB-V-A*00
Materialenummer 4132159
|
|
||||
|
SKPI-100-1,21-700-7,51-100-VB-V-A*00
Materialenummer 4132161
|
|
||||
|
SKPI-100-1,53-700-7,83-100-VB-V-A*00
Materialenummer 4132164
|
|
||||
|
SKPI-112-1,53-700-15,53-100-VB-V-A*00
Materialenummer 4132167
|
|
||||
|
SKPI-80-0,47-700-4,97-50-VB-V-A*00
Materialenummer 4142521
|
|
||||
|
SKPI-112-2,16-700-10,36-100-VB-V-A*00
Materialenummer 4312998
|
|
||||
|
SKPI-90-0,85-700-7,15-75-VB-V-A*00
Materialenummer 4315660
|
|
||||
|
SKPI-112-2,16-700-8,46-100-VB-V-A*00
Materialenummer 4317568
|
|
||||
|
SKPI-112-2,16-700-16,16-100-VB-V-A*00
Materialenummer 4317570
|
|
||||
|
SKPI-112-2,71-700-16,71-100-VB-V-A*00
Materialenummer 4317571
|
|
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Installation Manual SKPI with valve island
Monterings-/reparationsvejledning
EN
(0.88 MB)
Installation Manual SKPI without valve island
Monterings-/reparationsvejledning
EN
(0.9 MB)