Retningsbestemt tallerkenventil WVH-6I
BIERI's retningsbestemte tallerkenventiler fra WVH-6i-serien er direkte virkende, lækagetætte ventiler, der er velegnet til et trykområde på op til 700 bar og flowhastigheder på op til 25 l/min. Udover et kompakt og let design tilbyder de fremragende lækagetæthed, rustfri komponenter og en drejelig plugin-magnetventil.
Maks. driftstryk | 700 bar |
Maks. flowhastighed | 25 l/min. |
Nominel størrelse | Størrelse 6 til DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H |
SKU
læs mere ...
GP_1000462286
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Retningsbestemt tallerkenventil WVH-6I
|
WVH-6I-2/2-E4-24-V-A*00
Materialenummer 4674806
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE4-24-V-A*00
Materialenummer 4674807
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-E2-24-V-A*00
Materialenummer 4674808
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE2-24-V-A*00
Materialenummer 4674810
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-X-24-V-A*00
Materialenummer 4674811
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-C-24-V-A*00
Materialenummer 4674812
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-E4-0-V-A*00
Materialenummer 4682226
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE4-0-V-A*00
Materialenummer 4682227
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-E2-0-V-A*00
Materialenummer 4682228
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE2-0-V-A*00
Materialenummer 4682229
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-X-0-V-A*00
Materialenummer 4682230
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-C-0-V-A*00
Materialenummer 4682231
|
|
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Einbauerkl rung WVH 6I
Monterings-/reparationsvejledning
DA
(0.12 MB)
Einbauerkl rung WVH 6I
Monterings-/reparationsvejledning
EN
(0.12 MB)
BA WVH 6I 000 00 Montageanleitung Wegesitzventile DE EN
Monterings-/reparationsvejledning
EN
(0.83 MB)