Retningsbestemt tallerkenventil WVM-6I
Serien WVM-6I består af direkte virkende, lækagetætte magnetretningsventiler, der er velegnet til høje belastningscyklusser. Takket være nøglekomponenternes modulære princip kan et stort udvalg af kontaktsymboler realiseres: 2/2-, 3/2-, 3/3-, 3/4-, 4/2-, 4/3- og 4/4-vejsfunktioner med positiv og også negativ kontakt, der lapper over. Disse ventiler repræsenterer således et pladsbesparende alternativ af bedre kvalitet til kredsløb med spoleventiler, der er tilbøjelige til lækage og kræver yderligere kontraventiler med nullækage.
Maks. driftstryk | 500 bar |
Maks. flowhastighed | 25 l/min. |
Nominel størrelse | Størrelse 6 til DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H |
SKU
læs mere ...
GP_1000422249
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Retningsbestemt tallerkenventil WVM-6I
|
WVM-6I-4/3-E-24-V-C*00
Materialenummer 4054700
|
|
||||
|
WVM-6I-4/4-E+H-24-V-C*00
Materialenummer 4057806
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-C-24-V-C*00
Materialenummer 4066034
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE2-24-V-C*00
Materialenummer 4066396
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E2-24-V-C*00
Materialenummer 4066429
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E4-24-V-C*00
Materialenummer 4066473
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE4-24-V-C*00
Materialenummer 4066728
|
|
||||
|
WVM-6I-3/3-E-24-V-C*00
Materialenummer 4067299
|
|
||||
|
WVM-6I-3/4-E+H-24-V-C*00
Materialenummer 4067552
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-X-24-V-C*00
Materialenummer 4068398
|
|
||||
|
WVM-6I-4/3-H-24-V-C*00
Materialenummer 4070064
|
|
||||
|
WVM-6I-4/2-C-24-V-C*00
Materialenummer 4070353
|
|
||||
|
WVM-6I-4/2-X-24-V-C*00
Materialenummer 4070867
|
|
||||
|
WVM-6I-4/4-J+M-24-V-C*00
Materialenummer 4072509
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E4-0-V-C*00
Materialenummer 4112864
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE4-0-V-C*00
Materialenummer 4112973
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E2-0-V-C*00
Materialenummer 4113026
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE2-0-V-C*00
Materialenummer 4113029
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-C-0-V-C*00
Materialenummer 4113037
|
|
||||
|
WVM-6I-3/4-E+H-0-V-C*00
Materialenummer 4113057
|
|
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Installation Manual WVM 6l
Monterings-/reparationsvejledning
EN
(0.54 MB)