Tryksekvensventiler DA700
Ventilen bruges til at skifte lavtryksflowet uafhængigt af trykket. Når det ønskede frakoblingstryk er nået i systemet, skiftes lavtryksflowet til trykløs cirkulation, og det er således kun HP-pumpen, der stadig transporterer mediet i anlægget. Hvis trykket falder under den indstillede værdi, kobles lavtryksflowet på igen. Da det maksimale frakoblingstryk begrænses af kontramøtrikker, elimineres risikoen for, at trykket overskrides utilsigtet.
Driftstryk | Op til 700 bar |
Maks. flowhastighed | 25 l/min. |
Nominel størrelse | Størrelse 6 |
SKU
læs mere ...
GP_1000422282
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Tryksekvensventiler DA700
|
DA700-6-A-350-V-A*00
Materialenummer 3682115
|
|
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier