Søgeresultater for: 'Plader med kold væske'
1
Resultat
i kategorien
Produkter
Produktkategori
Kolde plader<br />Flydende kolde plader bruges overalt, hvor elektroniske komponenter skal fungere på et højt ydelsesniveau og køles direkte. Komponenterne, der skal køles, samles direkte på de kolde plader, og en kølevæske cirkulerer igennem pladen og kanaliserer effektivt den afledte varme bort. Selve kølevæsken kan tilføres fra og returneres til de forskellige HYDAC-kølesystemer. <br />HYDAC-koldplader har et skræddersyet design, førsteklasses kvalitet og dimensioner på op til 1.600 mm x 750 mm.
2
Resultater
i kategorien
Emner og løsninger
Moderne automatiseringsløsninger og høj produktivitet kombineret med energi- og omkostningseffektivitet – maskinbyggere i værktøjsmaskinindustrien bliver konfronteret med stadig mere komplekse krav fra kunder og slutbrugere. HYDAC er din partner, når ...
Find flere artikler Klimaforandringer forårsager et øget antal varmebølger over hele verden, som har alvorlige sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser. På disse varme dage har de producerende virksomheder det særligt vanskeligt. Arbejderne skal h ...
0
Resultat
i kategorien
Downloads
Står din fil ikke på listen?
Til vores download- og mediecenter