RFCS-S7-035000-W-L-R25-4-IW

Numer części
4570231
Do grupy produktów wyższego poziomu
W magazynie
Na życzenie Zamówienia na produkt można składać przez dodanie pozycji do listy i zarządzanie nią w obszarze myHYDAC.
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Więcej informacji
Zatwierdzenie CE
Kolor/wykończenie RAL 7035 Jasnoszary
Wielkość przepływu Bez przełącznika przepływu
Czynnik chłodniczy R513a
Napięcie (60 Hz) 440 - 0
Napięcie (50 Hz) 400 - 0
system chłodzenia Sprężarka, powietrze
Obudowa S7
Wydajność chłodzenia w temp. 20°C/35°C tu 35000

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
4570231 technical documents
Informacja o produkcie PL

(3.52 MB)

BUW BEISTELLKÜHLER S-REIHE NUR HOMEPAGE
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(2.89 MB)

4570128 Produktionformation
Informacja o produkcie PL

(7.83 MB)

4602249 Produkinformation
Informacja o produkcie PL

(2.35 MB)

4602251 Produktinformation
Informacja o produkcie PL

(2.37 MB)

RFCS-S Smart Line Product info
Informacja o produkcie EN

(0.54 MB)