RFCS-S6-030000-W-L-R25-4-IW
Numer części
4735820
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
| Product Features | |
|---|---|
| Wydajność chłodzenia w temp. 20°C/35°C tu | 30000 W |
| Obudowa | S6 |
| system chłodzenia | Sprężarka, powietrze |
| Napięcie (50 Hz) | 400 V |
| Napięcie (60 Hz) | 440 V |
| Czynnik chłodniczy | R513a |
| Wielkość przepływu | Bez przełącznika przepływu |
| Kolor/wykończenie | RAL 7035 Jasnoszary |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.