Kompakte kraftenheder til mobile maskiner
Elektrificér dine mobile maskiner med elektro-hydrauliske HYDAC kraftenheder – for at opnå større energieffektivitet og bæredygtig maskindrift.
Opnå langsigtede energibesparelser takket være de effektive elektro-hydrauliske kompakte kraftenheder fra HYDAC
Energieffektivitet Maksimale maskindriftstider takket være optimeret systemarkitektur
Elektrificeringen af mobile maskiner med det formål at reducere emissioner på en bæredygtig måde er allerede en realitet. For at forsyne forskellige hoved- og hjælpefunktioner med en høj effekttæthed selv uden en forbrændingsmotor, er elektrohydrauliske kraftenheder nødvendige. Ved konstruktionen af disse kraftenheder har fokus været rettet mod energieffektivitet for at holde batteriet så lille som muligt.
Fleksibilitet & modularitet Universel brug til din mobile applikation
Mobile applikationer er meget forskellige – men i takt med at kompleksiteten øges, får standardiserede, modulære systemer større relevans. Vi har hermed valgt et modulært system under udviklingen af vores elektro-hydrauliske kraftenheder – der udgøres af en motor med varierende hastighed, kraftfulde styreenheder og forskellige hydrauliske komponenter. Det betyder, at du opnår maksimal fleksibilitet til dine elektrificerede maskiner.
Rumoptimering & støjreduktion Reduceret installationsplads og lave støjniveauer, hvor der ikke er gået på kompromis med effektiviteten
Den begrænsede plads, der er til rådighed i en mobil maskine, kræver en kompakt konstruktion. Det er årsagen til, at HYDAC har valgt pladsoptimerede kraftenheder med et højt integrationsniveau. Udover konstruktionen har støjniveauet en afgørende betydning. For at beskytte mennesker og miljø er vores kompakte kraftenheder støjoptimerede.
Vores løsning: elektro-hydrauliske kompakte kraftenheder fra HYDACKompakte HYDAC kraftenheder til styring af hydrauliske hoved- og hjælpefunktioner
Kompakte HYDAC kraftenheder styrer forskellige hoved- og hjælpefunktioner i elektrificerede kommunale maskiner, som f.eks. fejning eller styring. Takket være den varierende hastighed kan systemet forsynes effektivt med den nødvendighed kraft, i overensstemmelse med driftsstatus og kraftbehov. Det sparer ikke bare energi. Det giver også maskinen en længere levetid og mulighed for at blive konfigureret mindre.
Modulære kompakte kraftenheder fra HYDACOplev vores kompakte kraftenheders forskellige komponenter
Takket være vores kompakte kraftenheders modulære system kan du sammensætte den perfekte kraftenhed til din anvendelse, mens den højeste fleksibilitet bevares. Kontakt os – vi finder den rette kompakte kraftenhed til din elektrificerede maskine!
Motorer med varierende hastighed
HYDAC leverer asynkrone og synkrone motorer med varierende hastighed til batteriforsyninger på 24 – 400 V DC.
Kraftfulde styreenheder
Til højhastigheds-kommunikation: Takket være en varierende hastighedsstyring sikrer parametriserede HYDAC styreenheder et højt effektivitetsniveau. Vi tilpasser komponenterne, så de passer til dine individuelle behov, hvad enten de er integreret i motoren eller eksternt.
Gennemtestet hydraulik
Gennemtestede komponenter til din maskine: Vores omfattende portefølje giver mulighed for at integrere alle krævede robuste og koordinerede HYDAC hydrauliske komponenter som f.eks. filtre, ventiler, akkumulatorer og sensorer.
Støjoptimerede pumper
Vælg blandt forskellige pumpedesign, som f.eks. enkeltstående eller flere pumper.
Diverse anvendelsesområder
HYDAC kompakte kraftenheder bruges i forskellige elektrificerede maskiner med et bredt spektrum af krav. Det ville glæde os at designe den perfekte kraftenhed til din applikation.
Bagagevogne & pushback-traktorerBremsning og andre funktioner i lufthavnsteknologi
Eksisterende batteridrevne køretøjer som f.eks. bagagevogne og pushback-traktorer til lufthavnsteknologi omdannes til autonomt kørsel. De forsynes generelt med en 80 V DC batterispænding. Vores kraftenhed forsyner bremsen med en lille effektiv hydraulisk enhed sammen med ekstra små hjælpefunktioner som f.eks. hydraulisk låsning.
Have- og landskabsvedligeholdelseDrift af hydrauliske aktuatorer i maskiner til landskabsvedligeholdelse
I have- og landskabsvedligeholdelse er der et behov for små, autonomt drevne køretøjer med hydrauliske aktuatorer, der kan bruges næsten konstant. Til dette formål leverer vi en passende børsteløs kraftenhed i en 48 V DC version. Vores proportionalventil-teknologi med særlig høj opløsning giver også mulighed for ekstremt sensitiv styring af aktuatorer og højpræcisionsarbejde som resultat.
Kommunale maskinerUafbrudt forsyning af styring og andre funktioner
Elektrificeringen af små multifunktionelle køretøjer som f.eks. fejemaskiner til parker eller fodgængerzoner bliver stadig mere udbredt. For at sikre uafbrudt forsyning til styringen og fejebørster forsyner HYDAC kompakte kraftenheder med op til 400 V forsyningsspænding og op til 30 kW. Vores hydrauliske kraftenhed er også perfekt til mindre hjælpefunktioner, som kun skal bruges sporadisk og i kort tid.