Filtracja oleju napędowego w górnictwie
Ostatnią potrzebną rzeczą w górnictwie odkrywkowym jest awaria systemu z powodu zanieczyszczenia oleju napędowego. Ponieważ w branżach nastawionych na produkcję, np. w górnictwie, kluczowe znaczenie mają czynniki takie jak wydajność, niezawodność i niskie koszty eksploatacji. Efektywna filtracja paliwa jest rozwiązaniem na te wyzwania: z filtrami oleju napędowego HYDAC systemy i maszyny są idealnie wyposażone na każdym etapie w łańcuchu dostaw.
Większa wydajność w górnictwie dzięki efektywnej filtracji paliwa
Zwiększ teraz dyspozycyjność swojego systemu. Skontaktuj się z naszymi ekspertami w kwestii swojego indywidualnie dostosowanego rozwiązania.
Dyspozycyjność systemu
Skuteczna filtracja olejów napędowych jako ochrona przed nieplanowanymi przestojami
W branżach mocno nastawionych na produkcję, jak np. w górnictwie, awarie systemu stanowią duże wyzwanie. Firmy użytkujące floty z małymi i dużymi pojazdami na olej napędowy muszą zapewnić optymalną wydajność silnika oraz długotrwałą niezawodność. W związku z tym prawidłowa filtracja oleju napędowego jest tym ważniejsza. Nie ma znaczenia, czy chodzi o systemy, pojazdy górnicze lub zwykłe generatory, „brudne” paliwo zagraża skutecznemu użytkowaniu.
Koszty operacyjne
Ochrona przed utratą produktywności dzięki czystym olejom napędowym
Efektywność silników wysokoprężnych zależy między innymi od niezawodności filtracji paliwa. Konsekwencje nieprawidłowej filtracji są problematyczne - gwałtownie rosnące koszty operacyjne stanowią duże wyzwania dla przemysłu, zwłaszcza w obciążonym środowisku ekonomicznym.
Wydajna filtracja z HYDACNasze rozwiązanie: filtry oleju napędowego HYDAC
Z firmą HYDAC systemy i maszyny są idealnie wyposażone do górnictwa odkrywkowego. Wkłady filtrujące Dieselmicron HYDAC zostały opracowane specjalne do filtracji oleju napędowego z maksymalną wydajnością i minimalnymi stratami ciśnienia. Zapewniają one najlepsze połączenie oddzielania wody i cząstek.
Całkowicie syntetyczna konstrukcja wkładu zapewnia stabilną filtrację, wysoką chłonność zanieczyszczeń oraz wyjątkową funkcję oddzielania wody. Dzięki dwu stopniowej konstrukcji koalescera, wkłady filtracyjne HYDAC wyróżniają się doskonałą separacją wody. W taki sposób umożliwiają one bezpieczne i wydajne odwadnianie, nawet w przypadku dużej zawartości wody w oleju napędowym.
Dodatkowa korzyść: pełna filtracjaHYDAC zapewnia czysty olej napędowy na każdym etapie w łańcuchu dostaw
Filtracja i odwadnianie oleju napędowego w miejscach przechowywania i stacjach tankowania oleju napędowego
Duże ilości paliwa są przechowywane w górnictwie. Często może to powodować kondensację. Dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom filtracji paliwo jest czyste na każdym etapie procesu.
Filtracja na pokładzie
Do filtrowania paliwa między zbiornikiem systemowym sprzętu a głównym silnikiem oferujemy kompleksowe rozwiązania do filtrowania na podkładzie. Pozwala to na zrównoważoną pracę, a także większą wydajność: czyste paliwo zapewnia dłuższy okres eksploatacji komponentów wtryskowych. Skupiamy się głównie na znacznych oszczędnościach kosztów dzięki ograniczeniu napraw oraz krótszym przestojom.